Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15491800

Expand Table
ES
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Nº de artículo
ARTNR
Enlace Tienda
WEBSHOP
Material Breve descripción
MATK
Material
MAT
Sugerencia
HW
Perfil
PR
Longitud de nivelación
LR [mm]
Anchura b
B [mm]
Altura h
H [mm]
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
15491450
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Goma negra
Cuerdas tensoras de poliéster, EPDM de alto rendimiento, con dientes abiertos/moldeados
No se ha modelado el dentado en forma de diente de flanco abierto. La correa es antiestática conforme a la norma ISO 1813.
Perfil XPB
1450
16.3
13
15491500
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Goma negra
Cuerdas tensoras de poliéster, EPDM de alto rendimiento, con dientes abiertos/moldeados
No se ha modelado el dentado en forma de diente de flanco abierto. La correa es antiestática conforme a la norma ISO 1813.
Perfil XPB
1500
16.3
13
15491510
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Goma negra
Cuerdas tensoras de poliéster, EPDM de alto rendimiento, con dientes abiertos/moldeados
No se ha modelado el dentado en forma de diente de flanco abierto. La correa es antiestática conforme a la norma ISO 1813.
Perfil XPB
1510
16.3
13
15491550
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Goma negra
Cuerdas tensoras de poliéster, EPDM de alto rendimiento, con dientes abiertos/moldeados
No se ha modelado el dentado en forma de diente de flanco abierto. La correa es antiestática conforme a la norma ISO 1813.
Perfil XPB
1550
16.3
13
15491590
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Goma negra
Cuerdas tensoras de poliéster, EPDM de alto rendimiento, con dientes abiertos/moldeados
No se ha modelado el dentado en forma de diente de flanco abierto. La correa es antiestática conforme a la norma ISO 1813.
Perfil XPB
1590
16.3
13
15491600
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Goma negra
Cuerdas tensoras de poliéster, EPDM de alto rendimiento, con dientes abiertos/moldeados
No se ha modelado el dentado en forma de diente de flanco abierto. La correa es antiestática conforme a la norma ISO 1813.
Perfil XPB
1600
16.3
13
15491650
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Goma negra
Cuerdas tensoras de poliéster, EPDM de alto rendimiento, con dientes abiertos/moldeados
No se ha modelado el dentado en forma de diente de flanco abierto. La correa es antiestática conforme a la norma ISO 1813.
Perfil XPB
1650
16.3
13
15491690
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Goma negra
Cuerdas tensoras de poliéster, EPDM de alto rendimiento, con dientes abiertos/moldeados
No se ha modelado el dentado en forma de diente de flanco abierto. La correa es antiestática conforme a la norma ISO 1813.
Perfil XPB
1690
16.3
13
15491700
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Goma negra
Cuerdas tensoras de poliéster, EPDM de alto rendimiento, con dientes abiertos/moldeados
No se ha modelado el dentado en forma de diente de flanco abierto. La correa es antiestática conforme a la norma ISO 1813.
Perfil XPB
1700
16.3
13
15491750
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Goma negra
Cuerdas tensoras de poliéster, EPDM de alto rendimiento, con dientes abiertos/moldeados
No se ha modelado el dentado en forma de diente de flanco abierto. La correa es antiestática conforme a la norma ISO 1813.
Perfil XPB
1750
16.3
13
15491800
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Goma negra
Cuerdas tensoras de poliéster, EPDM de alto rendimiento, con dientes abiertos/moldeados
No se ha modelado el dentado en forma de diente de flanco abierto. La correa es antiestática conforme a la norma ISO 1813.
Perfil XPB
1800
16.3
13
15491850
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Goma negra
Cuerdas tensoras de poliéster, EPDM de alto rendimiento, con dientes abiertos/moldeados
No se ha modelado el dentado en forma de diente de flanco abierto. La correa es antiestática conforme a la norma ISO 1813.
Perfil XPB
1850
16.3
13
15491860
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Goma negra
Cuerdas tensoras de poliéster, EPDM de alto rendimiento, con dientes abiertos/moldeados
No se ha modelado el dentado en forma de diente de flanco abierto. La correa es antiestática conforme a la norma ISO 1813.
Perfil XPB
1860
16.3
13
15491900
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Goma negra
Cuerdas tensoras de poliéster, EPDM de alto rendimiento, con dientes abiertos/moldeados
No se ha modelado el dentado en forma de diente de flanco abierto. La correa es antiestática conforme a la norma ISO 1813.
Perfil XPB
1900
16.3
13
15491950
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Goma negra
Cuerdas tensoras de poliéster, EPDM de alto rendimiento, con dientes abiertos/moldeados
No se ha modelado el dentado en forma de diente de flanco abierto. La correa es antiestática conforme a la norma ISO 1813.
Perfil XPB
1950
16.3
13
15492000
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Goma negra
Cuerdas tensoras de poliéster, EPDM de alto rendimiento, con dientes abiertos/moldeados
No se ha modelado el dentado en forma de diente de flanco abierto. La correa es antiestática conforme a la norma ISO 1813.
Perfil XPB
2000
16.3
13
15492020
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Goma negra
Cuerdas tensoras de poliéster, EPDM de alto rendimiento, con dientes abiertos/moldeados
No se ha modelado el dentado en forma de diente de flanco abierto. La correa es antiestática conforme a la norma ISO 1813.
Perfil XPB
2020
16.3
13
15492040
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Goma negra
Cuerdas tensoras de poliéster, EPDM de alto rendimiento, con dientes abiertos/moldeados
No se ha modelado el dentado en forma de diente de flanco abierto. La correa es antiestática conforme a la norma ISO 1813.
Perfil XPB
2040
16.3
13
15492060
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Goma negra
Cuerdas tensoras de poliéster, EPDM de alto rendimiento, con dientes abiertos/moldeados
No se ha modelado el dentado en forma de diente de flanco abierto. La correa es antiestática conforme a la norma ISO 1813.
Perfil XPB
2060
16.3
13
Show compressed display (37 products)
Número de pedido15491800
ShorttextCorreas trapezoidales estrechas sin fin de alto rendimiento DIN 7753, ISO 4184 de EPDM, de lados abiertos y dientes moldeados, perfil XPB
Últimos cambios01.12.2025 11:04:21
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number15491800
Customs Tariff Number40103200
Maintenance IntervalsBitte Katalogseite beachten.
Certificate REACHmaterialcompliance@maedler.de
Certificate RoHSmaterialcompliance@maedler.de
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-17-02-01 Correa trapezoidal

Standards

DIN-7x-77x-DIN 7753 DIN 7753
ISO-4x-41x-ISO 4184 ISO 4184